Schneider-Electric
 
A9N21404 Bild- myse
A9N21404
DT40 - circuit breaker - DT40N - 3P + N - 6A - C curve
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ProDis
Baureihe Prodis
Produktname DT40
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts DT40N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl der geschützten Pole 3
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 6 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 400 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
10 kA Icu bei 400 - 415 V AC 50 Hz entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja
Gütesiegel NF
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50 Hz zwischen Phase und Neutral
400 V AC 50 Hz zwischen Phasen
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 6000 A 100 % Icn bei 400 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % Icu bei 400 V AC 50 Hz entspricht IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V AC 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 6
Höhe 81 mm
Breite 54 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 322 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen nachgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen nachgeschaltet0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 13 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 8,9 cm
VPE 1 Gewicht 326 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt